Apkalpošanas termostats, B6
077B7274
Produkta veids: B6, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Siltā ieslēgšana [°C]: 4.5, Siltā atslēgšana [°C]: -4, Aukstā atslēgšana [°C]: -10.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -10.5, Kapilāra garums [mm]: 900
077B7274
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -10.5 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | 4.5 °C |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 40 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | Refrig.w.automatic defrost |
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
| Kapilāra garums [mm] | 900 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B6 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | -4.0 °C |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 4.5 °C |
| Tipa apzīmējums | Apkalpošanas termostatswith accessories |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 144 Gram |
| Neto svars | 70 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424029548 |