Danfoss logo
Box w content

Apkalpošanas termostats, B0

077B7242

Produkta veids: B0, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Izmantots produktam: Viendurvju ledusskapji,, Siltā ieslēgšana [°C]: -1.7, Siltā atslēgšana [°C]: -7.7, Aukstā ieslēgšana [°C]: -8.8, Aukstā atslēgšana [°C]: -16.7, Kapilāra garums [mm]: 1300

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-16.7 °C
Aukstā atslēgšana [°F]-1.9 °F
Aukstā ieslēgšana [°C]-8.8 °C
Aukstā ieslēgšana [°F]16.1 °F
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamViendurvju ledusskapji,warm defrost
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [collas]51.2 colla
Kapilāra garums [mm]1300 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Siltā atkausēšana [°C]3.1 °C
Siltā atkausēšana [°F]37.6 °F
Siltā atslēgšana [°C]-7.7 °C
Siltā atslēgšana [°F]18.4 °F
Siltā ieslēgšana [°C]-1.7 °C
Siltā ieslēgšana [°F]28.9 °F
Tipa apzīmējumsApkalpošanas termostatswith accessories

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars132 Gram
Neto svars122 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424639204