Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Rūpnieciskais komplekts, B0

077B7114

Tipa apzīmējums: Rūpnieciskais komplekts, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 65

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-4.5 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]3.0 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā65 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsRūpnieciskais komplekts
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]1200 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 65pcs/box
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]5.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]10.5 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsRūpnieciskais komplekts

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.118 Kilogram
Neto svars0.085 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.363 Liter
EAN/UPC5702424030582