Danfoss logo
Box w content

Apkalpošanas termostats, B0

077B7109

Produkta veids: B0, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: 10.5, Siltā atslēgšana [°C]: 5, Aukstā ieslēgšana [°C]: 3, Aukstā atslēgšana [°C]: -4.5, Kapilāra garums [mm]: 1200

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-4.5 °C
Aukstā atslēgšana [°F]23.9 °F
Aukstā ieslēgšana [°C]3.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°F]37.4 °F
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamLedusskapji
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]1200 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]5.0 °C
Siltā atslēgšana [°F]41.0 °F
Siltā ieslēgšana [°C]10.5 °C
Siltā ieslēgšana [°F]50.9 °F
Tipa apzīmējumsApkalpošanas termostatswith accessories

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars90 Gram
Neto svars80 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424030636