Danfoss logo
Box w content

Apkalpošanas termostats, B0

077B7108

Produkta veids: B0, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: 15.2, Siltā atslēgšana [°C]: 9, Aukstā ieslēgšana [°C]: 8, Aukstā atslēgšana [°C]: 0.5, Kapilāra garums [mm]: 1200

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]0.5 °C
Aukstā atslēgšana [°F]32.9 °F
Aukstā ieslēgšana [°C]8.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°F]46.4 °F
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamLedusskapji
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]1200 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]9.0 °C
Siltā atslēgšana [°F]48.2 °F
Siltā ieslēgšana [°C]15.2 °C
Siltā ieslēgšana [°F]59.4 °F
Tipa apzīmējumsApkalpošanas termostatswith accessories

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars88 Gram
Neto svars83 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424030643