Danfoss logo
Box w content

Apkalpošanas termostats, B62

077B7104

Produkta veids: B62, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Izmantots produktam: 2 durvju ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: 3.5, Siltā atslēgšana [°C]: -12.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -23, Aukstā atslēgšana [°C]: -23, Kapilāra garums [mm]: 1000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-23.0 °C
Aukstā atslēgšana [°F]-9.4 °F
Aukstā ieslēgšana [°C]3.5 °C
Aukstā ieslēgšana [°F]38.3 °F
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktam2 durvju ledusskapji
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [collas]39.4 colla
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB62
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-12.5 °C
Siltā atslēgšana [°F]9.5 °F
Siltā ieslēgšana [°C]3.5 °C
Siltā ieslēgšana [°F]38.3 °F
Tipa apzīmējumsApkalpošanas termostatswith accessories

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars142 Gram
Neto svars132 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424026615