Danfoss logo
Box w content

Apkalpošanas termostats, B0

077B7102

Produkta veids: B0, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Izmantots produktam: Saldētavas bez trauksmes, Siltā ieslēgšana [°C]: -9.5, Siltā atslēgšana [°C]: -15, Aukstā ieslēgšana [°C]: -18, Aukstā atslēgšana [°C]: -24.5, Kapilāra garums [mm]: 1200

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-24.5 °C
Aukstā atslēgšana [°F]-12.1 °F
Aukstā ieslēgšana [°C]-18.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°F]0.4 °F
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamSaldētavas bez trauksmes
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [collas]47.2 colla
Kapilāra garums [mm]1200 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-15.0 °C
Siltā atslēgšana [°F]5.0 °F
Siltā ieslēgšana [°C]-9.5 °C
Siltā ieslēgšana [°F]14.9 °F
Tipa apzīmējumsApkalpošanas termostatswith accessories

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.136 Kilogram
Neto svars0.015 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424026592