Apkalpošanas termostats, B0
077B7101
Produkta veids: B0, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Izmantots produktam: Pudeļu dzesētāji, Siltā ieslēgšana [°C]: 12.5, Siltā atslēgšana [°C]: 9.5, Aukstā ieslēgšana [°C]: 5, Aukstā atslēgšana [°C]: 1.5, Kapilāra garums [mm]: 1200
077B7101
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | 1.5 °C |
| Aukstā atslēgšana [°F] | 34.7 °F |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | 5.0 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°F] | 41.0 °F |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 40 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | Pudeļu dzesētāji |
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
| Kapilāra garums [collas] | 47.2 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 1200 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B0 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | 9.5 °C |
| Siltā atslēgšana [°F] | 49.1 °F |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 12.5 °C |
| Siltā ieslēgšana [°F] | 54.5 °F |
| Tipa apzīmējums | Apkalpošanas termostatswith accessories |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 136 Gram |
| Neto svars | 82 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026585 |