B0
077B7088
Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 50
077B7088
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -8.5 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | -1.0 °C |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Rūpnieciskais komplekts |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
| Kapilāra garums [mm] | 2000 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B0 |
| Regulēšanas pozīcija | AUKSTS |
| Siltā atslēgšana [°C] | 6.0 °C |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 11.5 °C |
| Spailes | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipa apzīmējums | Without add. function |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 144 Gram |
| Neto svars | 88 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160991 |