Danfoss logo
Rūpnieciskais komplekts, B20-product-details

Rūpnieciskais komplekts, B20

077B7086

Rūpnieciskais komplekts, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Aukstā atslēgšana [°C]-34.5 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-24.0 °C
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsRūpnieciskais komplekts
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]2300 mm
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB20
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Siltā atslēgšana [°C]-17.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-10.0 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith signal contact, cuttingin on rising temperature

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars158 Gram
Neto svars132 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5715255160984