Rūpnieciskais komplekts, B62
077B7083
Rūpnieciskais komplekts, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 50
077B7083
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -27.5 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | 3.5 °C |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Rūpnieciskais komplekts |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
| Kapilāra garums [mm] | 1600 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B62 |
| Regulēšanas pozīcija | AUKSTS |
| Siltā atslēgšana [°C] | -11.0 °C |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 3.5 °C |
| Spailes | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipa apzīmējums | With constant cut-in temperat.aut.defrost and aux.contact |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 148 Gram |
| Neto svars | 122 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160977 |