Danfoss logo
Box w content

Apkalpošanas termostats, B6

077B7067

Produkta veids: B6, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Siltā ieslēgšana [°C]: 4.2, Siltā atslēgšana [°C]: -1.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -6, Aukstā atslēgšana [°C]: -6, Kapilāra garums [mm]: 1087

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-6.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]4.2 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamRefrig.w.automatic defrost
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]1087 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB6
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-1.5 °C
Siltā ieslēgšana [°C]4.2 °C
Tipa apzīmējumsApkalpošanas termostatswith accessories
Vidējā atslēgšana [°C]-3.2 °C
Vidējā ieslēgšana [°C]4.2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars124 Gram
Neto svars120 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428950947