Danfoss logo
Box w content

Apkalpošanas termostats, B0

077B7066

Produkta veids: B0, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Izmantots produktam: Saldētavas bez trauksmes, Siltā ieslēgšana [°C]: -15.7, Siltā atslēgšana [°C]: -20.7, Aukstā ieslēgšana [°C]: -22.8, Aukstā atslēgšana [°C]: -28.8, Kapilāra garums [mm]: 622

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-28.8 °C
Aukstā atslēgšana [°F]-19.8 °F
Aukstā ieslēgšana [°C]-22.8 °C
Aukstā ieslēgšana [°F]-9.0 °F
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamSaldētavas bez trauksmes
Izmantots produktam, komentāriFreezers without alarm
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]622 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-20.7 °C
Siltā atslēgšana [°F]-4.0 °F
Siltā ieslēgšana [°C]-15.7 °C
Siltā ieslēgšana [°F]3.7 °F
Tipa apzīmējumsApkalpošanas termostatswith accessories
Vidējā atslēgšana [°C]-24.6 °C
Vidējā ieslēgšana [°C]-19.2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars122 Gram
Neto svars120 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428950893