Apkalpošanas termostats, B6
077B7061
Produkta veids: B6, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Siltā ieslēgšana [°C]: 2.9, Siltā atslēgšana [°C]: -5.9, Aukstā atslēgšana [°C]: -10.6, Aukstā atslēgšana [°C]: -10.6, Kapilāra garums [mm]: 1067
077B7061
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -10.6 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | 2.9 °C |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 40 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | Refrig.w.automatic defrost |
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kapilāra garums [mm] | 1067 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B6 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | -5.9 °C |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 2.9 °C |
| Tipa apzīmējums | Apkalpošanas termostatswith accessories |
| Vidējā atslēgšana [°C] | -7.7 °C |
| Vidējā ieslēgšana [°C] | 2.9 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 129 Gram |
| Neto svars | 125 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428949828 |