Danfoss logo
Box w content

Apkalpošanas termostats, B6

077B7051

Produkta veids: B6, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Siltā ieslēgšana [°C]: 5, Siltā atslēgšana [°C]: -6.2, Aukstā atslēgšana [°C]: -11, Aukstā atslēgšana [°C]: -11, Kapilāra garums [mm]: 1000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Aukstā atslēgšana [°C]-11.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]5.0 °C
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamRefrig.w.automatic defrost
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077Bservice kit 40pcs/box
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB6
Siltā atslēgšana [°C]-6.2 °C
Siltā ieslēgšana [°C]5.0 °C
Tipa apzīmējumsApkalpošanas termostatswith accessories

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars138 Gram
Neto svars128 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5715255254263