Danfoss logo
Box w content

Apkalpošanas termostats, B0

077B7050

Produkta veids: B0, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Siltā ieslēgšana [°C]: -2.8, Siltā atslēgšana [°C]: -11, Aukstā ieslēgšana [°C]: -11, Aukstā atslēgšana [°C]: -23, Kapilāra garums [mm]: 1200

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-23.0 °C
Aukstā atslēgšana [°F]-9.4 °F
Aukstā ieslēgšana [°C]-11.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°F]12.2 °F
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktam1door refrigerators,warm defrost
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [collas]47.2 colla
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Siltā atkausēšana [°C]6.5 °C
Siltā atkausēšana [°F]43.7 °F
Siltā atslēgšana [°C]-11.0 °C
Siltā atslēgšana [°F]12.2 °F
Siltā ieslēgšana [°C]-2.8 °C
Siltā ieslēgšana [°F]27.0 °F
Tipa apzīmējumsApkalpošanas termostatswith accessories
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars138 Gram
Neto svars128 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424692117