Apkalpošanas termostats, B0
077B7008
Produkta veids: B0, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Izmantots produktam: Pudeļu dzesētāji, Siltā ieslēgšana [°C]: 11.5, Siltā atslēgšana [°C]: 6, Aukstā ieslēgšana [°C]: -1, Aukstā atslēgšana [°C]: -8.5, Kapilāra garums [mm]: 2000
077B7008
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -8.5 °C |
| Aukstā atslēgšana [°F] | 16.7 °F |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | -1.0 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°F] | 30.2 °F |
| CE marķējums | Yes |
| Cita RoHS dokumentācija | Saudi Arabia RoHS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 40 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | Pudeļu dzesētāji |
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
| Kapilāra garums [collas] | 78.7 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 2000 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | 077B Service thermostat no. 8 |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B0 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | 6.0 °C |
| Siltā atslēgšana [°F] | 42.8 °F |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 11.5 °C |
| Siltā ieslēgšana [°F] | 52.7 °F |
| Tipa apzīmējums | Apkalpošanas termostatswith accessories |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 144 Gram |
| Neto svars | 88 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424006617 |