Danfoss logo
Box w content

Apkalpošanas termostats, B62

077B7003

Produkta veids: B62, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji; ar automātisku atkausēšanu, Siltā ieslēgšana [°C]: 3.5, Siltā atslēgšana [°C]: -11, Aukstā atslēgšana [°C]: -27.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -27.5, Kapilāra garums [mm]: 1600

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-27.5 °C
Aukstā atslēgšana [°F]-17.5 °F
Aukstā ieslēgšana [°C]3.5 °C
Aukstā ieslēgšana [°F]38.3 °F
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamLedusskapjiar automātisku atkausēšanu
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [collas]63.0 colla
Kapilāra garums [mm]1600 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material Description077B Service thermostat no. 3
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB62
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-11.0 °C
Siltā atslēgšana [°F]12.2 °F
Siltā ieslēgšana [°C]3.5 °C
Siltā ieslēgšana [°F]38.3 °F
Tipa apzīmējumsApkalpošanas termostatswith accessories
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars148 Gram
Neto svars122 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424006570