Danfoss logo
Box w content

Apkalpošanas termostats, B4

077B7002

Produkta veids: B4, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji; ar manuālu atkausēšanu, Siltā ieslēgšana [°C]: 0, Siltā atslēgšana [°C]: -7.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -22, Aukstā atslēgšana [°C]: -22, Kapilāra garums [mm]: 1300

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-22.0 °C
Aukstā atslēgšana [°F]-7.6 °F
Aukstā ieslēgšana [°C]-12.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°F]10.4 °F
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamLedusskapjiar manuālu atkausēšanu
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [collas]51.2 colla
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]1300 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material Description077B Service thermostat no. 2
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB4
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Siltā atkausēšana [°C]6.0 °C
Siltā atkausēšana [°F]42.8 °F
Siltā atslēgšana [°C]-7.5 °C
Siltā atslēgšana [°F]18.5 °F
Siltā ieslēgšana [°C]0.0 °C
Siltā ieslēgšana [°F]32.0 °F
Tipa apzīmējumsApkalpošanas termostatswith accessoriess
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars140 Gram
Neto svars120 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424006563