Danfoss logo
Box w content

Apkalpošanas termostats, B0

077B7001

Produkta veids: B0, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: 2, Siltā atslēgšana [°C]: -5.5, Aukstā ieslēgšana [°C]: -13.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -25, Kapilāra garums [mm]: 1300

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-25.0 °C
Aukstā atslēgšana [°F]-13.0 °F
Aukstā ieslēgšana [°C]-13.5 °C
Aukstā ieslēgšana [°F]7.7 °F
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaSaudi Arabia RoHS
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamLedusskapji
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [collas]51.2 colla
Kapilāra garums [mm]1300 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material Description077B Service thermostat no. 1
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-5.5 °C
Siltā atslēgšana [°F]22.1 °F
Siltā ieslēgšana [°C]2.0 °C
Siltā ieslēgšana [°F]35.6 °F
Tipa apzīmējumsApkalpošanas termostatswith accessories
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars136 Gram
Neto svars126 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424006556