Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostats, B62

077B6725

Produkta veids: B62, Siltā ieslēgšana [°C]: 5, Siltā atslēgšana [°C]: -11, Aukstā atslēgšana [°C]: -27, Aukstā atslēgšana [°C]: -27, Kapilāra garums [mm]: 2000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-27.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]5.0 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā70 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamRefrig.w.automatic defrost
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]2000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB62
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-11.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]5.0 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.116 Kilogram
Neto svars0.108 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424019075