Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostats, B62

077B6476

Produkta veids: B62, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji; ar automātisku atkausēšanu, Siltā ieslēgšana [°C]: 3.5, Siltā atslēgšana [°C]: -11, Aukstā atslēgšana [°C]: -27, Aukstā atslēgšana [°C]: -27, Kapilāra garums [mm]: 2000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-27.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]3.5 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā60 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamLedusskapjiar automātisku atkausēšanu
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]2000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material Description077B62 TERMOSTATS
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB62
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-11.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]3.5 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsStandarta termostats
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.12 Kilogram
Neto svars0.12 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702424011345