Termostats, B63
077B6334
Produkta veids: B63, Siltā ieslēgšana [°C]: 3.5, Siltā atslēgšana [°C]: -11.3, Aukstā atslēgšana [°C]: -25, Aukstā atslēgšana [°C]: -25, Kapilāra garums [mm]: 755
077B6334
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apstiprinājums | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -25.0 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | 3.5 °C |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 90 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | Refrig.w.automatic defrost |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostats |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kapilāra garums [mm] | 755 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp, EBD |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B63 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas pozīcija | AUKSTS |
| Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg] | 760 mmHg |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | -11.3 °C |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 3.5 °C |
| Spailes | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| Tipa apzīmējums | With constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 89 Gram |
| Neto svars | 84 Gram |
| Volume | 0.236 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162907054 |
| Proposition 65 | No significant risk |