Termostats, B63
077B6331
Produkta veids: B63, Siltā ieslēgšana [°C]: 4, Siltā atslēgšana [°C]: -13, Aukstā atslēgšana [°C]: -25, Aukstā atslēgšana [°C]: -25, Kapilāra garums [mm]: 2250
077B6331
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apstiprinājums | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -25.0 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | 4.0 °C |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 45 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | Refrig.w.automatic defrost |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostats |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
| Kapilāra garums [mm] | 2250 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B63 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas pozīcija | VIDUS |
| Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg] | 737 mmHg |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | -13.0 °C |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 4.0 °C |
| Spailes | SPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All |
| Tipa apzīmējums | With constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact |
| UL novērtējums | Yes |
| Vidējā atslēgšana [°C] | -18.5 °C |
| Vidējā ieslēgšana [°C] | 4.0 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.127 Kilogram |
| Neto svars | 0.11 Kilogram |
| Volume | 0.525 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424227609 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |