Termostats, B63
077B6321
Produkta veids: B63, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: ar automātisku atkausēšanu; Divu skapju saldētavas, Siltā ieslēgšana [°C]: 5, Siltā atslēgšana [°C]: -10, Aukstā atslēgšana [°C]: -30, Aukstā atslēgšana [°C]: -30, Kapilāra garums [mm]: 1500
077B6321
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apstiprinājums | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -30.0 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | 5.0 °C |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 90 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | Divu skapju saldētavasar automātisku atkausēšanu |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostats |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kapilāra garums [mm] | 1500 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | TERMOSTATS 1,5 |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B63 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas pozīcija | SILTS |
| Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg] | 760 mmHg |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | -10.0 °C |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 5.0 °C |
| Spailes | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipa apzīmējums | Standarta termostats |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.103 Kilogram |
| Neto svars | 0.097 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5702424008628 |