Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostats, B6

077B6047

Produkta veids: B6, Siltā ieslēgšana [°C]: 3.5, Siltā atslēgšana [°C]: -5.6, Aukstā atslēgšana [°C]: -15, Aukstā atslēgšana [°C]: -15, Kapilāra garums [mm]: 1600

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-15.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]3.5 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā90 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaYes
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamRefrig.w.automatic defrost
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]1600 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB6
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-5.6 °C
Siltā ieslēgšana [°C]3.5 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.101 Kilogram
Neto svars0.096 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424001513