Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostats, B6

077B6021

Produkta veids: B6, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji; ar automātisku atkausēšanu, Siltā ieslēgšana [°C]: 3.5, Siltā atslēgšana [°C]: -12.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -23, Aukstā atslēgšana [°C]: -23, Kapilāra garums [mm]: 1000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-23.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]3.5 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
InspectionTextTERMOSTATO 077B6, 6-36 amp
Izmantots produktamLedusskapjiar automātisku atkausēšanu
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB6
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-12.5 °C
Siltā ieslēgšana [°C]3.5 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsStandarta termostats
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.094 Kilogram
Neto svars0.085 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424002633