Termostats, B52
077B5272
Siltā ieslēgšana [°C]: 8.5, Siltā atslēgšana [°C]: -11.2, Aukstā ieslēgšana [°C]: 2.4, Aukstā atslēgšana [°C]: -21.5, Kapilāra garums [mm]: 790
077B5272
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apstiprinājums | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -21.5 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | 2.4 °C |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | Refrig.w.automatic defrost |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostats |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
| Kapilāra garums [mm] | 790 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Thermostat 077B52, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B52 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas pozīcija | AUKSTS |
| Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg] | 760 mmHg |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | -11.2 °C |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 8.5 °C |
| Spailes | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipa apzīmējums | With large diff. and automaticdefrost and aux. contact |
| UL novērtējums | Yes |
| Vidējā atslēgšana [°C] | -18.1 °C |
| Vidējā ieslēgšana [°C] | 4.3 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 89 Gram |
| Neto svars | 84 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424640200 |