Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostats, B52

077B5271

Siltā ieslēgšana [°C]: 8.9, Siltā atslēgšana [°C]: -9.5, Aukstā ieslēgšana [°C]: 2.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -20, Kapilāra garums [mm]: 800

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-20.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]2.5 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā90 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamRefrig.w.automatic defrost
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]800 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB52
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-9.5 °C
Siltā ieslēgšana [°C]8.9 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars95 Gram
Neto svars90 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424588540