Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostats, B5

077B5034

Produkta veids: B5, Siltā ieslēgšana [°C]: 12.5, Siltā atslēgšana [°C]: -5.1, Aukstā ieslēgšana [°C]: 6.9, Aukstā atslēgšana [°C]: -13.7, Kapilāra garums [mm]: 400

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-13.7 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]6.9 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamLedusskapis ar automātisku atkausēšanu
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]400 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB5
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-5.1 °C
Siltā ieslēgšana [°C]12.5 °C
SpailesSPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith large differential andautomatic defrost
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars77 Gram
Neto svars72 Gram
Volume0.236 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162878699
Proposition 65No significant risk