Termostats, B5
077B5033
Produkta veids: B5, Siltā ieslēgšana [°C]: 6.3, Siltā atslēgšana [°C]: -5.3, Aukstā ieslēgšana [°C]: 3.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -9.4, Kapilāra garums [mm]: 900
077B5033
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apstiprinājums | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -9.4 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | 3.5 °C |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | Ledusskapis ar automātisku atkausēšanu |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostats |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kapilāra garums [mm] | 900 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B5, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B5 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas pozīcija | AUKSTS |
| Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg] | 760 mmHg |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | -5.3 °C |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 6.3 °C |
| Spailes | 6,3 x 0,8 mm AllSPAILE 4 VIENA |
| Tipa apzīmējums | With large differential andautomatic defrost |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 79 Gram |
| Neto svars | 74 Gram |
| Volume | 0.236 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162878682 |
| Proposition 65 | No significant risk |