Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostats, B62

077B3694

Produkta veids: B62, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: 4.5, Siltā atslēgšana [°C]: -13, Aukstā atslēgšana [°C]: -20, Aukstā atslēgšana [°C]: -20, Kapilāra garums [mm]: 1100

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aukstā atslēgšana [°C]-20.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]4.5 °C
Daudzums iepakojuma formātā90 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamLedusskapji
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]1100 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB62
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-13.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]4.5 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars94.2 Gram
Neto svars89.2 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255224976