Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostats, B6

077B3689

Produkta veids: B6, Siltā ieslēgšana [°C]: 4.5, Siltā atslēgšana [°C]: -13, Aukstā atslēgšana [°C]: -26, Aukstā atslēgšana [°C]: -26, Kapilāra garums [mm]: 1200

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-26.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]4.5 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamRefrig.w.automatic defrost
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]1200 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB6
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-13.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]4.5 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars89 Gram
Neto svars84 Gram
Volume0.236 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162787397
Proposition 65No significant risk