Termostats, B6
077B3686
Produkta veids: B6, Siltā ieslēgšana [°C]: 5, Siltā atslēgšana [°C]: -17, Aukstā atslēgšana [°C]: -28, Aukstā atslēgšana [°C]: -28, Kapilāra garums [mm]: 700
077B3686
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apstiprinājums | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -28.0 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | 5.0 °C |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | Refrig.w.automatic defrost |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostats |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kapilāra garums [mm] | 700 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B6 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas pozīcija | SILTS |
| Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg] | 760 mmHg |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | -17.0 °C |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 5.0 °C |
| Spailes | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| Tipa apzīmējums | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 89 Gram |
| Neto svars | 84 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162704929 |