Termostats, B6
077B3683
Produkta veids: B6, Siltā ieslēgšana [°C]: 4, Siltā atslēgšana [°C]: -11, Aukstā atslēgšana [°C]: -22, Aukstā atslēgšana [°C]: -22, Kapilāra garums [mm]: 825
077B3683
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -22.0 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | 4.0 °C |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | Refrig.w.automatic defrost |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostats |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
| Kapilāra garums [mm] | 825 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B6 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas pozīcija | AUKSTS |
| Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg] | 760 mmHg |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | -11.0 °C |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 4.0 °C |
| Spailes | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipa apzīmējums | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 89 Gram |
| Neto svars | 84 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162686867 |