Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostats, B62

077B3679

Produkta veids: B62, Siltā ieslēgšana [°C]: 3.5, Siltā atslēgšana [°C]: -11, Aukstā atslēgšana [°C]: -26, Aukstā atslēgšana [°C]: -26, Kapilāra garums [mm]: 900

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-26.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]3.5 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamRefrig.w.automatic defrost
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]900 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB62
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaSILTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-11.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]3.5 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars90 Gram
Neto svars85 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424644390