Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostats, B6

077B3670

Produkta veids: B6, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji; ar automātisku atkausēšanu, Siltā ieslēgšana [°C]: 3.5, Siltā atslēgšana [°C]: -12.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -23, Aukstā atslēgšana [°C]: -23, Kapilāra garums [mm]: 1600

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-23.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]3.5 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamLedusskapjiar automātisku atkausēšanu
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]1600 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB6
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-12.5 °C
Siltā ieslēgšana [°C]3.5 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsStandarta termostats
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.09 Kilogram
Neto svars0.085 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424062910