Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostats, B6

077B3626

Produkta veids: B6, Siltā ieslēgšana [°C]: 2.9, Siltā atslēgšana [°C]: -5.9, Aukstā atslēgšana [°C]: -10.6, Aukstā atslēgšana [°C]: -10.6, Kapilāra garums [mm]: 1067

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-10.6 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]2.9 °C
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaYes
Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD)077R0379 ref. 1
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamRefrig.w.automatic defrost
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]1067 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB6
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaVIDUS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-5.9 °C
Siltā ieslēgšana [°C]2.9 °C
SpailesSPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Vidējā atslēgšana [°C]-7.7 °C
Vidējā ieslēgšana [°C]2.9 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.095 Kilogram
Neto svars0.09 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428949378