Termostats, B6
077B3607
Produkta veids: B6, Siltā ieslēgšana [°C]: 5, Siltā atslēgšana [°C]: -12.2, Aukstā atslēgšana [°C]: -24.4, Aukstā atslēgšana [°C]: -24.4, Kapilāra garums [mm]: 1300
077B3607
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apstiprinājums | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -24.4 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | 5.0 °C |
| Daudzums iepakojuma formātā | 80 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | Refrig.w.automatic defrost |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostats |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
| Kapilāra garums [mm] | 1300 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B6 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas pozīcija | VIDUS |
| Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg] | 760 mmHg |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | -12.2 °C |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 5.0 °C |
| Spailes | SPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All |
| Tipa apzīmējums | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Vidējā atslēgšana [°C] | -18.3 °C |
| Vidējā ieslēgšana [°C] | 5.0 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.086 Kilogram |
| Neto svars | 0.08 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428894524 |