Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostats, B6

077B3548

Produkta veids: B6, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: 2.9, Siltā atslēgšana [°C]: -5.9, Aukstā atslēgšana [°C]: -10.6, Aukstā atslēgšana [°C]: -10.6, Kapilāra garums [mm]: 1067

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-10.6 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]2.9 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā90 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD)077R0379 ref. 2
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamLedusskapji
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]1067 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp, EBD
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB6
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaVIDUS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-5.9 °C
Siltā ieslēgšana [°C]2.9 °C
SpailesSPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL novērtējumsYes
Vidējā atslēgšana [°C]-7.7 °C
Vidējā ieslēgšana [°C]2.9 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars99 Gram
Neto svars84 Gram
Volume0.262 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162940259
Proposition 65No significant risk