Termostats, B6
077B3264
Produkta veids: B6, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: 5.4, Siltā atslēgšana [°C]: -4.6, Aukstā atslēgšana [°C]: -9.3, Aukstā atslēgšana [°C]: -9.3, Kapilāra garums [mm]: 1067
077B3264
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apstiprinājums | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -9.3 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | 5.4 °C |
| Daudzums iepakojuma formātā | 90 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD) | 077R0379 ref. 2 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | Ledusskapji |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostats |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
| Kapilāra garums [mm] | 1067 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B6 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas pozīcija | VIDUS |
| Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg] | 760 mmHg |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | -4.6 °C |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 5.4 °C |
| Spailes | SPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All |
| Tipa apzīmējums | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Vidējā atslēgšana [°C] | -7.0 °C |
| Vidējā ieslēgšana [°C] | 5.4 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.095 Kilogram |
| Neto svars | 0.09 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424040772 |