Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostats, B6

077B3259

Produkta veids: B6, Siltā ieslēgšana [°C]: 5.3, Siltā atslēgšana [°C]: -2, Aukstā atslēgšana [°C]: -6.6, Aukstā atslēgšana [°C]: -6.6, Kapilāra garums [mm]: 1830

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-6.6 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]5.3 °C
Daudzums iepakojuma formātā80 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaYes
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamRefrig.w.automatic defrost
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]1830 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB6
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaVIDUS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-2.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]5.3 °C
SpailesSPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Vidējā atslēgšana [°C]-3.9 °C
Vidējā ieslēgšana [°C]5.3 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.096 Kilogram
Neto svars0.09 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424039585