Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostats, B20

077B2832

Produkta veids: B20, Izmantots produktam: Saldētavas ar aktīvo trauksmi, Siltā ieslēgšana [°C]: -11, Siltā atslēgšana [°C]: -21, Aukstā atslēgšana [°C]: -27, Aukstā atslēgšana [°C]: -27, Kapilāra garums [mm]: 800

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-27.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-15.5 °C
Aukstā signāla ieslēgšana [°C]-12.5 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD)077R0379 ref. 1
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamSaldētavas ar aktīvo trauksmi
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]800 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB20
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaSILTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-21.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-11.0 °C
Siltā signāla diferenciālis [°C]3.0 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars89 Gram
Neto svars84 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424686574