Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostats, B20

077B2831

Produkta veids: B20, Izmantots produktam: Saldētavas ar aktīvo trauksmi, Siltā ieslēgšana [°C]: -11, Siltā atslēgšana [°C]: -18, Aukstā atslēgšana [°C]: -26, Aukstā atslēgšana [°C]: -26, Kapilāra garums [mm]: 700

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-26.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-17.5 °C
Aukstā signāla ieslēgšana [°C]-15.2 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamSaldētavas ar aktīvo trauksmi
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]700 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB20
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaSILTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-18.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-11.0 °C
Siltā signāla ieslēgšana [°C]-9.0 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars83 Gram
Neto svars78 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424685300