Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostats, B26

077B2670

Siltā ieslēgšana [°C]: -15, Siltā atslēgšana [°C]: -21, Aukstā ieslēgšana [°C]: -22, Aukstā atslēgšana [°C]: -29, Kapilāra garums [mm]: 1200

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-29.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-22.0 °C
Aukstā signāla ieslēgšana [°C]-14.0 °C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā80 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamFreezers with active alarm andsuperfunction
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]1200 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B26, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB26
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaSILTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]760 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-21.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-15.0 °C
Siltā signāla diferenciālis [°C]6.5 °C
Siltā signāla ieslēgšana [°C]-8.5 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWith indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars95 Gram
Neto svars90 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424596057