Termostats, B0
077B1808
Produkta veids: B0, Siltā ieslēgšana [°C]: 11.5, Siltā atslēgšana [°C]: 8.3, Aukstā ieslēgšana [°C]: -0.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -2.5, Kapilāra garums [mm]: 1450
077B1808
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apstiprinājums | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -2.5 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | -0.5 °C |
| Daudzums iepakojuma formātā | 70 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | BEER DISPENSER |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostats |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kapilāra garums [mm] | 1450 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B0 |
| Regulēšanas pozīcija | AUKSTS |
| Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg] | 760 mmHg |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | 8.3 °C |
| Siltā ieslēgšana [°C] | 11.5 °C |
| Spailes | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipa apzīmējums | Without additional function |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 99 Gram |
| Neto svars | 92 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.337 Liter |
| EAN/UPC | 5715255224891 |