Termostats, B0
077B1807
Produkta veids: B0, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: -1.5, Siltā atslēgšana [°C]: -7, Aukstā ieslēgšana [°C]: -13, Aukstā atslēgšana [°C]: -20, Kapilāra garums [mm]: 1100
077B1807
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apstiprinājums | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Aukstā atslēgšana [°C] | -20.0 °C |
| Aukstā ieslēgšana [°C] | -13.0 °C |
| Daudzums iepakojuma formātā | 90 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | Ledusskapji |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostats |
| Izstrādājumu grupa | Mehāniskā aukstuma vadība |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kapilāra garums [mm] | 1100 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkta veids | B0 |
| Regulēšanas pozīcija | AUKSTS |
| Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg] | 760 mmHg |
| Satur akumulatori | No |
| Siltā atslēgšana [°C] | -7.0 °C |
| Siltā ieslēgšana [°C] | -1.5 °C |
| Spailes | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipa apzīmējums | Without additional function |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 94.2 Gram |
| Neto svars | 89.2 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255224990 |