Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B1801

Produkta veids: B0, Izmantots produktam: Saldētavas bez trauksmes, Siltā ieslēgšana [°C]: -22, Siltā atslēgšana [°C]: -27, Aukstā ieslēgšana [°C]: -33, Aukstā atslēgšana [°C]: -40, Kapilāra garums [mm]: 1000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aukstā atslēgšana [°C]-40.0 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-33.0 °C
Daudzums iepakojuma formātā90 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
Identisks produkts077B1743
Iekļautā atslēgšanas ierīce (Enclosed breaked device— EBD)077R0379 ref. 1
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamSaldētavas bez trauksmes
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaSILTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]737 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]-27.0 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-22.0 °C
SpailesSPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWithout additional functional

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars85 Gram
Neto svars81 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255091233