Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B1799

Produkta veids: B0, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: -1.7, Siltā atslēgšana [°C]: -7.7, Aukstā ieslēgšana [°C]: -8.8, Aukstā atslēgšana [°C]: -16.7, Kapilāra garums [mm]: 1300

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-16.7 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-8.8 °C
Daudzums iepakojuma formātā90 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamLedusskapji
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Kapilāra garums [mm]1300 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]700 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atkausēšana [°C]3.1 °C
Siltā atslēgšana [°C]-7.7 °C
Siltā ieslēgšana [°C]-1.7 °C
SpailesSPAILE 4 VIENA6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWithout additional function

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars89 Gram
Neto svars84 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255040965