Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostats, B0

077B1798

Produkta veids: B0, Siltā ieslēgšana [°C]: 11.3, Siltā atslēgšana [°C]: 8.3, Aukstā ieslēgšana [°C]: -0.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -2.5, Kapilāra garums [mm]: 1500

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aukstā atslēgšana [°C]-2.5 °C
Aukstā ieslēgšana [°C]-0.5 °C
Daudzums iepakojuma formātā90 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamBeer coolers
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [mm]1500 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
Regulēšanas pozīcijaAUKSTS
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg]737 mmHg
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]8.3 °C
Siltā ieslēgšana [°C]11.3 °C
Spailes6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējumsWthout additional function

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars89 Gram
Neto svars84 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255042914